Publicar produtos
Kalmar armchair
Kalmar armchair
    Nola

    Kalmar armchair

    Traduzido por Google,
    Cada peça do grupo de móveis Kalmar combina design moderno com forma ergonômica em um elegante estilo interno-externo. Os assentos são ligeiramente inclinados para tornar a cadeira e os bancos mais confortáveis, e os encostos são trabalhados com uma curva sutil que embala a coluna. O banco é a escolha preferida para as zonas de cais e parques com vistas panorâmicas sobre a paisagem, permitindo que os sentados relaxem confortavelmente enquanto apreciam a vista. Desenho: Lars Gunnars.
    Especificação
    • The backed bench and armchair are fully assembled. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakalmar_armchair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)