Publicar produtos
Kalmar table - rectangular
Nola

Kalmar table - rectangular

Traduzido por Google,
O grupo de móveis Kalmar é a escolha preferida para áreas de cais e parques com vistas panorâmicas sobre a paisagem, permitindo que quem está sentado relaxe confortavelmente enquanto aprecia a vista. A mesa Kalmar combina design moderno com forma eficiente em um elegante estilo interno-externo. Juntamente com outros designs do grupo de móveis Kalmar, a mesa cria espaço para refeições ao ar livre, reuniões ou relaxamento. Desenho: Lars Gunnars.
Especificação
  • Rectangular, square or round table. The table is available in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. Oiled teak or oiled FSC- mahogny on demand. The table is in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. The legs and supports are made in steel. All steel pieces are zinc-electroplated and powder-coated in standard colours. Attachable or freestanding. Maintenance: Oiled oak should be re-oiled regularly, at least twice a year. Oiled oak will turn grey over time. Painted pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Any scratches to the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakalmar_table_rectangular
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)1320
  • Profundidade (mm)720
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (7)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (84)