Publicar produtos
Korg bench swing
Korg bench swing
    Nola

    Korg bench swing

    3.6 de 5 estrelas3.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Em resposta ao aumento da procura por sofás de baloiço, a popular série Korg de Thomas Bernstrand é agora complementada com um tão aguardado sofá de baloiço como complemento à colecção existente. O sofá giratório é suspenso por duas barras presas a uma estrutura de aço resistente em forma de A que é aparafusada ao chão. A malha da série Korg é valiosa para muitos espaços abertos ao ar livre, tornando os móveis de baixa manutenção e secos, já que a água não se acumula como acontece em superfícies maiores. O assento e a estrutura podem ser encomendados em cores diferentes para uma expressão ainda mais emocionante.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakorg-bench-swing
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1825
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)1140
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-11 29 00
    • Título OmniclassSite Furnishings

    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)