Publicar produtos
Korg swivel chair
Nola

Korg swivel chair

Traduzido por Google,
O grupo de móveis Korg é caracterizado por linhas limpas e contornos suaves que lhe conferem um caráter contemporâneo. Uma escolha popular para espaços ao ar livre, a série é composta por poltronas, bancos com encosto e sistemas de assentos modulares que criam designs multifacetados. Os assentos e encostos da Korg são feitos de fio de aço, dando a cada produto um perfil sólido, mas permitindo que a luz passe por eles. A chuva e a água escorrem sem deixar marcas duradouras, tornando os produtos praticamente isentos de manutenção. Cada mesa e assento são fixados a um suporte cilíndrico que se prende firmemente ao solo. Projeto: Thomas Bernstrand.
Especificação
  • Armchair spinn. The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. Armchair - Noir 200 Sablé. Korg table - Noir 200 sablé Korg backed bench - red/orange RAL 2002. Table RAL YAZD 2525 Sablé YW370F Other colors available upon request, for a start up fee.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakorg_swivel_chair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)87
  • Largura (mm)64
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)