Publicar produtos
Leksand park bench
Nola

Leksand park bench

Traduzido por Google,
A clássica cadeira Leksand, que remonta ao século XVIII, foi a inspiração para este elegante banco com encosto e poltrona generosa. Ambos os produtos são projetados com alturas de assento e apoios de braços otimizados para uso por indivíduos com menor capacidade. Feito de cumarowood certificado pelo FSC com peças metálicas feitas de alumínio fundido em areia, o mobiliário é incomparável em qualidade. Como resultado, Leksand é robusto o suficiente para suportar invernos rigorosos, permitindo que os produtos permaneçam ao ar livre durante todo o ano. Projeto: Tema.
Especificação
  • FSC-certified cumaro wood with metal parts crafted from sand-casted aluminium. Color: Grey, RAL Gris 150 Sablé finstruktur. Other colors are available for an extra cost. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaleksand-park-bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBacked benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1685
  • Profundidade (mm)610
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)60
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)