Publicar produtos
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Traduzido por Google,

    Ljusnan é uma pequena mesa acoplável com fundo iluminado que pode ser montada em outros produtos, como paredes, bancos independentes ou outras instalações fixas onde seja necessária uma bandeja ou superfície para colocação de objetos ou suporte do dia a dia.

    A mesa possui tampo em aço com luminária LED integrada que emite luz para baixo e para os lados, criando um ambiente agradavelmente convidativo e seguro. O tamanho da mesa é ideal para dois braços se encontrarem, um caderno de desenho, um laptop ou duas xícaras com uma garrafa térmica.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaljusnan-table
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-11 00 00
    • Título OmniclassSite Products

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)