Publicar produtos
Luma bench 180 cm
Nola

Luma bench 180 cm

Traduzido por Google,
Luma é um banco externo discreto que combina facilmente com quase qualquer ambiente. O design é muito sutil, combinando uma base de aço eficiente com a beleza discreta do carvalho. Luma pode ser feito sob medida em uma variedade de materiais para quase qualquer comprimento desejado. O banco pode ser encomendado como um comprimento reto ou com uma curva suave que cria uma forma crescente ou montado na parede ou como um banco com encosto, com ou sem braços. Projeto: Erik Österlund.
Especificação
  • Fully assembled. Variants: Straight or radius. Standard 180 or 260 cm long. 42 or 80 cm wide. Also Available as a backed bench with or without armrests. Luma can also be wall mounted. Materials: The slats are made in oiled oak. The frame is made in steel pipe and flat steel. Other kinds of wood and steel are available upon request. The freestanding frame is delivered with plastic feet. Placement: The attachable version should be bolted to a pre-cast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as needed. Stainless steel does not normally require maintenance.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaluma_bench180
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (20)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)