Publicar produtos
Lyran pavilion
Lyran pavilion
    Nola

    Lyran pavilion

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    System Utblick é um sistema flexível em aço e madeira para uma combinação de treliça, postes e telhado pergolado. Além dos módulos padronizados, há um pavilhão pronto, Lyran. A treliça e os postes são feitos de aço lacado enquanto o telhado da pérgola é em madeira pintada. A treliça pode ser equipada com uma chapa quadrada perfurada, designação adicional T, que confere uma permeabilidade ao vento de 40% para a melhor redução do vento. Também é possível substituir a treliça existente por outra treliça no sistema Utblick. Mobiliário de exterior adequado que também se encaixa na cor é Kalmar. O pavilhão é excelente como proteção solar em, por exemplo, pré-escolas.

    Especificação
    • C-C posts: 220x220 cm. Free height: 220 cm. Total height with pennant: 250 cm. Trellis height above ground: 100 cm.

      Product number:

      Ö70-50 Lyran pavilion incl. 2 trellis.
      Ö70-51 Lyran pavilion without trellis.

      Mounting:

      Posts and trellis are drilled and threaded in place. Trellis is delivered in finished units. The hammer bands that are cut out are slanted towards the crossbars. The center section is screwed to the rafters from the bottom and nailed from the top. The roof panels are nailed from the top to the rafters. The pennant is attached from the underside with a mounting screw. All mounting brackets are included in the delivery.

      Variants:

      Standard color on steel, black or anthracite gray. Standard color on wood, gray-white. The trellis can be provided with a square perforated plate.

      Material:

      Steel: posts 108x3.6 / 50.8x3.0 mm. Trellis 25x3 mm, curled at the ends. Perforated sheet metal, thickness 2mm, perforation dimensions, grid size 10x10 gap width 4.0 mm. Roof construction in angle bar 75x50x5 and 50x40x5 mm. Round bar Ø 20 mm. All steel is blasted, galvanized, yellow chromated and powder coated in black RAL 9005 or Pig 900 Sablé anthracite gray. Enter the desired color of the order.

      Wood: wooden details in planed pine with bevelled ends, plywood roof. The wooden details are covered. Standard: off-white NCS 3005-Y50R. Sheet metal roof not included. Contact Nola for more information.

      Enter by product number
      S for black on steel.
      G for Pig 900 Sablé anthracite gray
      C for any color.
      GV for gray and white wood.

      Attachment:

      Posts cast 70 cm in the ground. Based on non-frost-repellent material, frost-free depth.

      Maintenance:

      Wood is painted as needed with paint in the corresponding color. Damage to steel is repaired with alkyd paint.

      Character:

      Handsome pavilion that is a finished unit in system Utblick. A varied system with many possibilities.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalyran
    • Familia de productoShelter/Storage
    • Grupo de produtosShelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2200
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)2200
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLã
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_78_58
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpen sided shelters
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 29 13 11
    • Título OmniclassGeneral Purpose Shelters
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)