Publicar produtos
Minimal table
Nola

Minimal table

Traduzido por Google,
Esta mesa simplificada e simples faz parte do grupo de móveis Minimal projetado para entretenimento interno. Como sugerido pelo nome, a mesa, como o banco que a acompanha, é minimalista em estilo, mas máxima em valor, desempenho e durabilidade. Embora a simplicidade do design torne o Minimal adequado para praticamente qualquer interior, também facilita a manutenção, o empilhamento e o armazenamento. A mesa é complementada por um banco do mesmo grupo de móveis. Desenho: Ola Rune e Eero Koivisto.
Especificação
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaminimal_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)1210
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (20)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)