Publicar produtos
Parco Junior Chair
Nola

Parco Junior Chair

Traduzido por Google,

Parco Junior é uma coleção de mesas e cadeiras sob medida para crianças, projetada para espaços públicos internos e externos, como escolas, instalações esportivas, bibliotecas e centros culturais. Com a mesma linguagem de design lúdica e construção robusta da série Parco, a Parco Junior garante assentos seguros e confortáveis ​​para os pequenos usuários.

Especificação
  • Dimensions and weight

    Width: 30 cm
    Height: 53 cm
    Sitting height: 30 cm
    Depth: 30 cm


    Product numbers and combinations

    Ö19-20BParco Junior Chair

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. Choose a RAL colour.

    B11-07Starting cost for another color of wood. Choose brown or grey for Linax or an NCS color for painted wood. If you want the same color on both steel and wood, choose the RAL color for both. (Painted wood is only for indoors).

    Append to product number

    Wood and finish

    J for jatoba.
    E for oiled oak.
    SIOO for sioo:x treatment oak.
    BG for painted beech wood in NCS-S 8000-N (Grey).
    BR for painted beech wood in NCS-S 2070-Y70R (Red).
    Painted beech is for indoor use only.

    Metal surface finish

    RAL 1023 for yellow.
    RAL 2001 for red/orange.
    RAL 6025 for green.
    RAL 7022 for grey.
    RAL 9006 for light grey.
    C for any color other than standard, at additional cost.


    Installation type

    M for in-ground.
    N for surface mount.


    Assembly and placement

    In-ground

    Cast in ground.

    Surface mount

    Can be bolted above ground, to the floor or to a cast-in-place foundation. Bolts not included.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparco-junior-chair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)530
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)