Publicar produtos
Parco bar table -  66 cm Ø
Nola

Parco bar table - 66 cm Ø

Traduzido por Google,
Agora um favorito dos arquitetos paisagistas, o grupo de móveis de exterior Parco foi lançado inicialmente com uma mesa redonda e um assento giratório elegante que pode ser misturado e combinado para criar arranjos de assentos personalizados. O grupo foi ainda complementado pela adição de uma mesa retangular, um banco elegante sem encosto e um banco vertical com braços e encostos que proporcionam conforto semelhante ao de um sofá. Cada peça é feita para ser montada diretamente no solo para fornecer instalações permanentes na paisagem, espaços públicos ou pátios privados. Projeto: Broberg & Ridderstråle.
Especificação
  • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Variants: Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions.MaterialsThe items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparco_bar_table_66
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)660
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)