Publicar produtos
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
    Nola

    Paus bicycle stand

    Traduzido por Google,

    Paus é uma gama que traz ao utilizador uma sensação de rapidez e eficiência. Um lugar simples, mas flexível para fazer uma pausa em espaços públicos. O design é feito de alumínio fundido em areia e é esculpido para tornar a experiência de sentar mais confortável, apesar de sua pequena área de superfície. Paus está disponível em três alturas adequadas para diferentes propósitos: alto, baixo e em algum lugar no meio.

    Especificação
    • Dimensions and weight

      Width: 60 cm. Depth: 10 cm. Height: 77/50/13 cm. Seat height: 44 cm. Weight: 6kg / 5kg / 3.3kg

      Materials:

      Sand cast aluminum and powder coating.

      Standard colours

      Product number:

      U18-20 / 77 Standing support / Bicycle bollard

      U18-20 / 50 Seats

      U18-20 / 13 Seat for wall mounting

      Additional description number:

      N = mounting with the foot plate at ground level M = mounting with the foot plate below the finished ground level C = Optional color

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Bolts above or below ground level in cast-in-place foundations.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary.

      Variants:

      Stand support / bicycle bollard, low seat, or seat adapted for wall mounting.

      Examples:

      Courtyards, squares, parks, street environment, station environment and bicycle environment.

      Character:

      A resting place / support in public environments when you need to take a break easily and smoothly.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapaus
    • Familia de productoBicycle environment
    • Grupo de produtosBicycle bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)