Publicar produtos
Paxa 3 bench
Nola

Paxa 3 bench

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Este banco lateral baixo é discreto em estilo, mas forte em apelo. Assim como os demais designs da suíte de móveis Paxa, o design simples do banco revela a beleza dos materiais usados para construí-lo. Comprimentos aerodinâmicos de pinho formam o assento e o encosto, apoiados nos painéis de concreto lisos que sustentam o banco em ambos os lados. O banco adapta-se perfeitamente a ambientes contemporâneos, tanto no interior como no exterior. Projeto: Blenda Design.
Especificação
  • Delivered in parts for assembly on site. The seat attaches to the frame by the bolts included. Variants: Available in oiled oak, oiled mahogany or alkyd enamel oil on pine, in standard colours. The bench can be matched with other pieces in the Paxa furniture suite. Steel-frame versions can be ordered, the product names are 'Paxa Steel 1' and 'Paxa Steel 2'. Materials: The side supports are made in cast concrete and the seat frame is made in galvanized steel. The frames for the Paxa Steel 1 U20-75 and Paxa Steel 2 U20-76 are made in hot-dip galvanised steel. Placement: The concrete side panels are equipped with downward-facing casings for ground-mounting. They enable the bench to stand evenly. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Both oak and mahogany will turn grey over time. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapaxa_bench3
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)3000
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)361
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)