Publicar produtos
Paxa Light bench
Nola

Paxa Light bench

4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
Traduzido por Google,
O banco Paxa Light tem um design mais “leve” e exclusivo do que os outros produtos da série Paxa. Pode ser completado com braços e encostos. Disponível em duas cores padrão. Também disponível como mesa. Projeto: Blenda Design.
Especificação
  • Delivered in parts for assembly on site, bolts included. Backrest is mounted in the seat at delivery. Variants: Bench with back and/or armrest. Standard colours for frame: Gris 900 Sablé or Noir 200 Sablé. Materials: Pines for seat 32 × 32 mm and 32 × 60 mm. Galvanized steel, zinc plated powder coated: thickness 10 mm and 4 mm. Freestanding or attachable. Maintenance: Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapaxa_light_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)1660
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPinho
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)