Publicar produtos
Promenad Walking bar
Nola

Promenad Walking bar

Traduzido por Google,

Calçadão – Bar a pé

Design de Eva Schildt

A Barra de Caminhada Promenad foi projetada para lares de idosos e ambientes de saúde onde o movimento e a atividade são essenciais para a vida diária. Caminhar de forma independente contribui para a qualidade de vida, o bem-estar e a autonomia. Com a Barra de Caminhada, os usuários podem treinar força e mobilidade, sozinhos ou com o auxílio de um fisioterapeuta. Ela oferece uma maneira segura, simples e agradável de se exercitar.

Seu formato simples e refinado, aliado à sua construção durável, fazem dele uma opção natural para parques, pátios e jardins, incentivando a atividade física diária. O Walking Bar pode ser instalado em superfícies como cascalho, casca de árvore ou grama, transformando os passeios em uma experiência para o ano todo.

O projeto Promenad foi desenvolvido por Eva Schildt em estreita colaboração com Anette e Tina Blåberg da Good Garden, especialistas em design de saúde para ambientes de cuidados e enfermagem.

Especificação
  • Dimensions and weight

    Length: 255 cm
    Width: 87 cm
    Height: 86 cm

    C-C dimensions: 72.5 cm

    Material dimensions
    Tube dimensions: 4,2 and 4,5 cm
    Stainless steel end balls: Ø 6 cm

    Product numbers and combinations

    Ö75-00Promenad Walking bar, 255 cm.

    Append to product number

    Metal surface finish

    RAL 6009 (dark green)
    RAL 9005 (black)
    C for other colors than standard, additional starting cost.

    Standard colours

    RAL 6009

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Stainless steel

    Stainless steel is an iron alloy with at least 10.5% chromium that often has good resistance to corrosion (rust) and other chemical attacks. A common misconception about stainless steel is that it does not rust at all; it can in fact corrode, especially in environments near the sea with high humidity.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapromenad-walking-bar
  • Familia de productoSpecial Designs
  • Grupo de produtosOutdoor activity
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)2550
  • Profundidade (mm)870
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)