Publicar produtos
Riddarholmen sofa
Riddarholmen sofa
Riddarholmen sofa
Riddarholmen sofa
    Nola

    Riddarholmen sofa

    Traduzido por Google,

    Distinguido por suas proporções generosas e contornos arrebatadores, Riddarholmen é mais do que um assento. Riddarholmen cria um ponto de encontro para pessoas de todas as idades. O banco é inclusivo, oferecendo uma ampla extensão de espaço onde os jovens podem se aglomerar e as crianças podem brincar. O encosto angulado e o apoio de braço de fácil aderência proporcionam estabilidade extra para quem precisa de apoio ao se levantar. Riddarholmen está disponível em dois comprimentos e com ou sem encosto.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      Length: 149 cm alternative 356,5 cm

      Width: 121 cm

      Height: 91 cm with backrest

      Armrest height: 70 cm

      Sitting height: 46 cm

      Length: 356,5 / 149 cm

      Width: 121 cm

      Height: 46 cm, with backrest 91 cm

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Sioo-treated European oak. Galvanized and powder coated steel, in standard color RAL 7021.

      Standard colours:

      RAL 7021

      Product number:

      U70-70

      Riddarholmen bänk längd 356,5 cm

      U70-71

      Riddarholmen bänk 149 cm

      U70-72

      Riddarholmen ryggstöd snedkapat.

      U70-74

      Riddarholmen armstöd, 1st

      B11-05

      Startkostnad för annat träslag än standard

      B11-06

      Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

      Additional description number

      C för stativ i annan kulör än standard

      Assembly and placement:

      The benches are fully mounted. Armrests and backrests are mounted in place in the desired position.

      Ground mounted.

      Maintenance:

      Sioo-treated oak is maintained with Sioo weather protection as required.

      Damages is improved with alkyd paint in corresponding RAL color.

      Variants:

      The benches are available as standard in 2 lengths 356,5 and 149 cm.

      Backrest and armrests are ordered separately. The backrest and armrest can be placed as requested.

      Character:

      A bench with a generously proportioned seating area in Sioo-varnished oak. Available in two lengths, with or without a backrest and with armrests which can be placed as requested.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicariddarholmen
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)3565
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (83)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)