Publicar produtos
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
    Nola

    Serpentin backed bench

    Traduzido por Google,

    Um novo banco para uso interno. Como o próprio nome sugere, o banco Serpentin cria a impressão de uma forma giratória. À primeira vista, o olho pode ver uma elegante tira de madeira enrolada em torno das barras de uma moldura de madeira. Um olhar mais atento revela um assento e encosto feitos a partir de uma faixa contínua de bétula, convidando os espectadores a sentar-se com conforto e desfrutar da inovação e do trabalho artesanal que sustentam o design. O formato do banco certamente inspirará curiosidade e despertará conversas sobre sua construção e forma. O banco foi criado através de uma técnica que Marc Hoogendijk chama de “tecnomimética”. Refletindo sobre como o conceito de biomimética leva a produtos inspirados na natureza, Hoogendijk cunhou o termo tecnomimética para descrever como os objetos feitos pelo homem podem desencadear novos designs. A Serpentin, por exemplo, se inspira nos tubos de papelão.

    Especificação
    • Dimensions and weight

      Length: 172 cm
      Width: 73 cm
      Height: 81 cm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaserpentin-backed-bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBacked benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)1720
    • Profundidade (mm)730
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (20)