Publicar produtos
Sirius bicycle shelter
Nola

Sirius bicycle shelter

Traduzido por Google,
O design modular deste abrigo para bicicletas permite criar um edifício único. As seções podem ser alinhadas em uma fileira para criar um abrigo longo e estreito ou posicionadas em formas de 'L' ou 'U' para fazer uso eficiente do espaço que ocupam. A altura do telhado é personalizável, permitindo que o abrigo seja mais baixo, se necessário. Treliças fixadas nas laterais formam suportes para trepadeiras, tornando-se uma adição atraente às áreas verdes ou potencializando a vida vegetal em um ambiente urbano. Projeto: Bernt Fröderberg
Especificação
  • Assembly required. The posts and trellises should be screwed together on site. The wooden pieces are pre-sawn for easy assembly. Variants: Several sections can be combined to create a range of shapes and sizes. Materials: The posts and trellises are made in steel. The top plates for the posts are made from steel plate. All steel pieces are sand-blasted, zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005 or anthracite Gris 900 Sable. The roof is made from plywood and lined with a layer of waterproof roofing material. The wooden details are made from planed pine coated with alkyd oil enamel in standard colours grey/white NCS-s 3005-Y50R and light green NCS S 6010-G10Y. Placement: The posts are extended by 49.5 cm for casting in concrete or securing in a base made for small-sizes street lamps. Alternatively, they can be prepared for mounting to a base plate on the surface of the ground. Maintenance: Repaint as required.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasirius_bicycle_shelter
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de produtosBicycle shelter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2450
  • Largura (mm)6900
  • Profundidade (mm)3500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (20)