Publicar produtos
Sunset Tables
Sunset Tables
Sunset Tables
    Nola

    Sunset Tables

    Traduzido por Google,
    Agora um favorito dos arquitetos paisagistas, o grupo de móveis de exterior Parco foi lançado inicialmente com uma mesa redonda e um assento giratório elegante que pode ser misturado e combinado para criar arranjos de assentos personalizados. O grupo foi ainda complementado pela adição de uma mesa retangular, um banco elegante sem encosto e um banco vertical com braços e encostos que proporcionam conforto semelhante ao de um sofá. Cada peça é feita para ser montada diretamente no solo para fornecer instalações permanentes na paisagem, espaços públicos ou pátios privados. Projeto: Broberg & Ridderstråle.
    Especificação
    • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Variants: Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions. Materials: The items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasunset-tables
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBacked benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)1610
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)