Publicar produtos
Värtan bench - wide
Nola

Värtan bench - wide

Traduzido por Google,
Com seus contornos elegantes e perfil contemporâneo, o Värtan é um banco marcante caracterizado por linhas limpas e estilo discreto. O assento e os encostos são feitos de ripas de carvalho que formam uma longa linha lateral onde se encontram. As peças de madeira são tratadas com tecnologia de impregnação Sioo para protegê-las da umidade, insetos e fungos, e a estrutura é trabalhada em aço revestido a pó durável. O Värtan é um design versátil que pode ser encomendado em uma variedade de comprimentos e variações, ou feito sob medida para atender a requisitos específicos. Atualmente está disponível com ou sem encosto ou apoio de braços, ou preparado para instalação em cima de uma parede baixa ou pedestal de concreto. O Värtan é a escolha perfeita para shopping centers, centros de transporte, salas de embarque e qualquer ambiente onde seja necessário assentos públicos. Projeto: Nola.
Especificação
  • Assembly: assembly required. Materials: The frame and legs are made of powdercoated steel. Non standard colours for an additional fee.
 The slats are, as standard, made in oiled oak. Sioo-impregnated oak for an additional fee. Maintenance: Any scratches to the frame shall be repainted using alkyd oil enamel. Oiled wood should be re-oiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and the teak turns grey. Sioo-impregnated oak must be maintained after 4 to 5 years and up to 8-12 years to prolong the quality. Placement: Freestanding. Can be bolted to the surface. Also designed to secured to the ground. Bolts not included.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavartan_bench_wide
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)2110
  • Profundidade (mm)630
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)