Publicar produtos
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
    Nola

    Viaduct bench

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O novo banco de granito Via desenha referências históricas do jardim onde foi exposto durante a Stockholm Creative Edition. A forma da Via foi inspirada nos aquedutos e viadutos romanos, e o banco tem uma forte presença arquitetônica.

    Especificação
    • Dimensions and weight

      Length: 100 cm alt 140 cm
      Width: 42 cm
      Height: 46 cm

      Bench length 100 cm. Mass: 220 kg
      Bench length 140 cm. Mass: 420 kg

      Materials

      Grå Bohus granite

      Standard colours

      Grå Bohus Granite

      Product number

      U30-30/100GVia Sittbänk 1000 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/140GVia Sittbänk 1400 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/180GVia Sittbänk 1800 mm. Grå Bohus Granit

      Assembly and placement

      Delivered assembled

      Freestanding. Due to its high weight, Via Bänk is recommended in all cases and contexts to be placed on a solid surface that does not risk sinking over time. Ie hard surfaces such as asphalt, tiles, cast concrete or hard packed gravel surface. Via Bänk does not have lifting loops. When lifting the bench, which should always be done with machinery, lifting straps that can be looped under the bench are recommended. See installation instructions.

      Maintenance

      Clean as necessary. Use granite cleaners and follow the instructions.

      Download our general maintenance advice

      Character

      Heavy stable and sculptural bench that can be placed individually or in a longer row

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviaduct-bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)220
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 00
    • Título OmniclassSite Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)