Publicar produtos
SoundGuard outward opening double door
NorDan

SoundGuard outward opening double door

Traduzido por Google,

Porta de abertura para o exterior, lateral, vidro duplo ou triplo com revestimento exterior em alumínio.

A escolha perfeita
NorDan Kvillsfors é a escolha perfeita de janelas e portas de varanda para o mercado de projetos. Kvillsfors é oferecido em uma infinidade de combinações, desde janelas com vidros triplos até nossas janelas 2+1 acopladas, uma opção que permite o espaço para cortinas de proteção solar entre as unidades de vidro. Janelas corta-fogo e janelas com redução de ruído são algumas das especialidades da linha de produtos NorDan Kvillsfors.

Combinações flexíveis
NorDan Kvillsfors é uma marca líder no mercado de projetos. Também faz parte de um dos principais fabricantes de janelas e portas da Escandinávia. Oferecemos uma ampla gama de produtos com várias opções, usando alumínio praticamente livre de manutenção e madeira sustentável como nossos principais materiais.

Especificação
  • Product Specifications

    Frame depth: 115 mm
    Width: Min: 1180 mm / Max: 2180 mm
    Height: Min: 1880 mm / Max: 2480 mm
    Width + Height:
    Sash weight: 70-90 kg

    Standard Attributes

    U-value: 1,1 Wm2/K
    Cleaning: -
    Sound reduction: Rw 34 dB / Rw+Ctr 27 dB
    Fire rating: E30/EI30 (Approved from inside)
    Rain resistance: Class 9A according to EN12208
    Lowest U-value: U-value: 0,9 Wm2/K

    Technical Specification

    Glazing:T4-16 energy + argon + VK
    Exteriour cladding: Aluminium
    Inside material: Timber
    Child safety: Yes
    Emergency exit: Yes
    Ventilation position: Yes, window brake
    Burglar protection: Yes, as an option
    Vacuum treated timber: No
    Fitting ironmongery: Galvanized adjustable hinges
    Closing ironmongery: Galvanized espagnolette with hook ends
    Blinds: Yes, free-hanging inside, optional
    Can be part of a combination: No
    Ventilation: Yes, optional

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNORDAN-D2-AGL
  • Familia de productoSoundGuard
  • Grupo de produtosSoundGuard (standard IGU)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

Europa