Publicar produtos
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System

    Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    SISTEMA DE ÍCONES TITONI

    A lendária bicicleta de trabalho com design minimalista.

    O sistema TITONI ICON está entre os produtos mais importantes da nossa linha. Projetado para ser termicamente versátil e estruturalmente robusto, é adequado para aplicações em climas quentes e moderadamente frios. O sistema permite amplas superfícies envidraçadas, oferecendo desempenho excepcional em termos de estanqueidade à água, permeabilidade ao ar, resistência à carga de vento e isolamento térmico.

    Linhas de visão ultrafinas são alcançadas por meio de três métodos especializados: envidraçamento estrutural, componentes reforçados e montantes interligados projetados. A estrutura é concebida para garantir resistência e durabilidade, mantendo um perfil visível mínimo. O sistema ICON oferece versatilidade para instalação em climas quentes e moderadamente frios e foi projetado para acomodar vidros isolantes de 38 mm (1-½”) e 54 mm (2-⅛”).

    Especificação
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Snap-in frame covers conceal fasteners, an uncommon practice in the industry, resulting in a refined and elegant finish.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatitoni-icon-sliding-aluminum-sliding-door-system
    • Familia de productoAluminum Sliding Doors
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 15
    • Título OmniclassFire Rated Sliding Doors