Publicar produtos
SoundGuard Double Sidehinged inward opening window w/sec. sash
NorDan

SoundGuard Double Sidehinged inward opening window w/sec. sash

Traduzido por Google,

Abertura para dentro, lateral ou basculante e giratória, 2+1 janelas de madeira com revestimento exterior em alumínio. Pode ser combinado com luz fixa no mesmo quadro.

A escolha perfeita
NorDan Kvillsfors é a escolha perfeita de janelas e portas de varanda para o mercado de projetos. Kvillsfors é oferecido em uma infinidade de combinações, desde janelas com vidros triplos até nossas janelas 2+1 acopladas, uma opção que permite o espaço para cortinas de proteção solar entre as unidades de vidro. Janelas corta-fogo e janelas com redução de ruído são algumas das especialidades da linha de produtos NorDan Kvillsfors.

Combinações flexíveis
NorDan Kvillsfors é uma marca líder no mercado de projetos. Também faz parte de um dos principais fabricantes de janelas e portas da Escandinávia. Oferecemos uma ampla gama de produtos com várias opções, usando alumínio praticamente livre de manutenção e madeira sustentável como nossos principais materiais.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNORDAN-KS-2
  • Familia de productoSoundGuard
  • Grupo de produtosSoundGuard (with secondary sash)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows