Publicar produtos
FB 15 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

FB 15 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. Esta curva prensada FB de 15° é facilmente conectada a outros componentes do duto usando clipes FB que podem ser fixados em torno da borda plana de 6 mm em cada extremidade.

As Curvas FB também estão disponíveis em ângulos de 90°, 60°, 45° e 30°.

- Construção em aço galvanizado com espessura de aço 0,9 mm
- Raio = 1,5 x D
- Disponível nos tamanhos Ø 80-315 mm, consulte os números dos artigos abaixo

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processo em uma ampla variedade de indústrias.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curvatura Prensada Galv 0,9mm 315FB 15Deg R=1,5


Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,108210002889‍
    100151.5Galv0,9mm0,208210002894‍
    120151.5Galv0,9mm0,408210002899‍
    125151.5Galv0,9mm0,408210002904‍
    140151.5Galv0,9mm0,408210002909‍
    150151.5Galv0,9mm0,408210002914‍
    160151.5Galv0,9mm0,408210002919‍
    180151.5Galv0,9mm0,508210002924‍
    200151.5Galv0,9mm0,708210002929‍
    220151.5Galv0,9mm0,908210001408‍
    225151.5Galv0,9mm0,908210002938‍
    250151.5Galv0,9mm0,908210002943‍
    300151.5Galv0,9mm1,308210002953‍
    315151.5Galv0,9mm0,908210002958‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-15deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia