Publicar produtos
QFS Pressed Bend, 15 Degree

QFS Pressed Bend, 15 Degree

Traduzido por Google,

Os dutos selados QF oferecem uma gama completa de diâmetros e acessórios para instalações profissionais fáceis de consertar.
• Fabricados em aço galvanizado ou aço inoxidável com costuras soldadas a laser, que possuem superfícies internas mais lisas e proporcionam maior resistência a vazamentos, os dutos Nordfab oferecem uma solução imbatível para todas as tarefas gerais de extração de pó.
• O clipe Quick-Fit™ apresenta uma junta de vedação de dimensões generosas, mantida firmemente no lugar por uma ação de fixação positiva sobre o centro sobre os colares enrolados nas extremidades do duto a serem unidas. Para maior segurança, um pino de travamento pode ser inserido.
• Todas as curvas, ramificações, redutores e outros itens com juntas ou colares são calafetados com epóxi. E ao unir os dutos, uma junta de nitrila adicional é colocada entre as peças para evitar vazamentos.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curvatura Prensada QFS Galv 0,9mm 125QF 15Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,18210000234‍
    100151.5Galv0,9mm0,28210000239‍
    125151.5Galv0,9mm0,48210000244‍
    140151.5Galv0,9mm0,48210000249‍
    150151.5Galv0,9mm0,48210000254‍
    160151.5Galv0,9mm0,48210000259‍
    180151.5Galv0,9mm0,58210000264‍
    200151.5Galv0,9mm0,78210000269‍
    224151.5Galv0,9mm0,98210000274‍
    250151.5Galv0,9mm0,98210000279‍
    300151.5Galv0,9mm1,38210000284‍
    315151.5Galv0,9mm1,38210000289‍

    Contact Nordfab Europe+45 86 47 11 00 - salesDK@nordfab.comContact Us

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-15deg-qfs-pressed-bend
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia