Publicar produtos
Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. Esta curva prensada FB 30° é conectada a outros componentes do duto usando flanges tipo FLI retidos pela borda plana em cada extremidade. Os flanges soltos permitem a rotação para facilitar a instalação.

As Curvas FB também estão disponíveis em ângulos de 90°, 60°, 45° e 15°.

- Construção em aço galvanizado com espessura de aço 0,9 mm
- Raio = 1,5 x D
- Disponível nos tamanhos Ø 80-315 mm, consulte os números dos artigos abaixo

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processo em uma ampla variedade de indústrias.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curvatura Prensada Galv 0,9mm 160FLI 30Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,958210002497‍
    100301.5Galv0,9mm1,058210002502‍
    120301.5Galv0,9mm1,168210002507‍
    125301.5Galv0,9mm1,108210002512‍
    140301.5Galv0,9mm0,948210002517‍
    150301.5Galv0,9mm1,278210002522‍
    160301.5Galv0,9mm1,258210002527‍
    180301.5Galv0,9mm1,598210002532‍
    200301.5Galv0,9mm2,708210002537‍
    225301.5Galv0,9mm3,318210002542‍
    250301.5Galv0,9mm3,548210002547‍
    300301.5Galv0,9mm4,008210002552‍
    315301.5Galv0,9mm4,868210002557‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-30deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia