Publicar produtos
FB 30 Degree Segmented Bend

FB 30 Degree Segmented Bend

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. Esta curva segmentada FB de 30° é facilmente conectada a outros componentes do duto usando clipes FB que podem ser fixados em torno da borda plana de 6 mm em cada extremidade.

As Curvas FB também estão disponíveis em ângulos de 90°, 60°, 45° e 15°.

- Construção em aço galvanizado com espessura de aço 0,9 mm
- Raio = 1,5 x D
- Disponível nos tamanhos Ø 350 - 1000mm, veja os números dos artigos abaixo

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processo em uma ampla variedade de indústrias.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curva Seg Galv 0,9mm 750FB 30Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350301.5Galv0,9mm2,188210002964‍
    400301.5Galv0,9mm2,668210002969‍
    450301.5Galv0,9mm3,638210002974‍
    500301.5Galv0,9mm4,528210002979‍
    550301.5Galv0,9mm5,908210002984‍
    600301.5Galv0,9mm6,388210002989‍
    630301.5Galv0,9mm6,588210002994‍
    650301.5Galv0,9mm6,788210002999‍
    700301.5Galv0,9mm7,398210003004‍
    750301.5Galv0,9mm7,698210003009‍
    800301.5Galv0,9mm8,468210003014‍
    850301.5Galv0,9mm8,998210003019‍
    900301.5Galv0,9mm9,518210003024‍
    950301.5Galv0,9mm10,048210003029‍
    1000301.5Galv0,9mm10,568210003034‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-30deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia