Publicar produtos
Mild Steel 3 mm Duct FB, L=1m

Mild Steel 3 mm Duct FB, L=1m

Traduzido por Google,

• Duto soldado com borda cortada.
• Qualidade de aço SS1312.
• Base e acabamento em cinza RAL 7032, 50 microns.
• Máx. a temperatura de trabalho do tratamento de superfície é de 80°C.
• Para montagem de dutos e conexões com borda cortada utilize Clips FSFE ou FSDB.
• Para diâmetros até 1000 mm.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Conduta W MS 3mm 450FB L=1m RAL 7032

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100011,18240021071‍
    160MS3mm100011,88240021074‍
    180MS3mm100013,38240021077‍
    200MS3mm100014,88240021080‍
    225MS3mm100016,68240021083‍
    250MS3mm100018,58240021086‍
    300MS3mm100022,28240021089‍
    315MS3mm100023,38240021092‍
    350MS3mm100025,98240021095‍
    400MS3mm100029,68240021098‍
    450MS3mm100033,38240021101‍
    500MS3mm1000378240021104‍
    550MS3mm100040,78240021107‍
    600MS3mm100044,48240021110‍
    630MS3mm100046,68240021113‍
    650MS3mm100048,18240021116‍
    700MS3mm100051,88240021119‍
    750MS3mm100055,58240021122‍
    800MS3mm100059,28240021125‍
    850MS3mm100062,98240021128‍
    900MS3mm100066,68240021131‍
    950MS3mm100070,28240021134‍
    1000MS3mm100073,98240021137‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-3mm-ms-duct-fb-l-1m
  • Familia de productoMild Steel
  • Grupo de produtosDuct & Clips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMild Steel
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia