Publicar produtos
Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

Traduzido por Google,

• Duto soldado flangeado, com flanges fixas, tipo FLI.
• Qualidade de aço SS1312.
• Base e acabamento em cinza RAL 7032, 50 microns.
• Máx. a temperatura de trabalho do tratamento de superfície é de 80°C.
• Para montagem de dutos e conexões com flanges utilizar parafuso, porca e junta flangeada FSAZ.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Conduta W MS 3mm 800FLI L=1m RAL 7032

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100012,28240021140‍
    160MS3mm1000138240021143‍
    180MS3mm100014,68240021146‍
    200MS3mm100016,28240021149‍
    225MS3mm100018,18240021152‍
    250MS3mm100020,28240021155‍
    300MS3mm100024,28240021158‍
    315MS3mm100025,88240021161‍
    350MS3mm100029,68240021164‍
    400MS3mm100033,88240021167‍
    450MS3mm100037,98240021170‍
    500MS3mm100042,18240021173‍
    550MS3mm100046,38240021176‍
    600MS3mm100050,48240021179‍
    630MS3mm1000538240021182‍
    650MS3mm100054,68240021185‍
    700MS3mm100058,88240021188‍
    750MS3mm100065,68240021191‍
    800MS3mm1000708240021194‍
    850MS3mm100074,38240021197‍
    900MS3mm100078,78240021200‍
    950MS3mm1000838240021203‍
    1000MS3mm100087,38240021206‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-3mm-ms-duct-fli-l-1m
  • Familia de productoMild Steel
  • Grupo de produtosDuct & Clips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMild Steel
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia