Publicar produtos
Flanged 45 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 45 Degree Pressed Bend, FLI

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. Esta curva prensada FB de 45° é conectada a outros componentes do duto usando flanges do tipo FLI retidos pela borda plana em cada extremidade. Os flanges soltos permitem a rotação para facilitar a instalação.

As Curvas FB também estão disponíveis em ângulos de 90°, 60°, 30° e 15°.

- Construção em aço galvanizado com espessura de aço 0,9 mm
- Raio = 1,5 x D
- Disponível nos tamanhos Ø 80-315 mm, consulte os números dos artigos abaixo

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processos em uma ampla variedade de indústrias.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curvatura Prensada Galv 0,9mm 250FLI 45Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm1,048210002498‍
    100451.5Galv0,9mm1,148210002503‍
    120451.5Galv0,9mm1,318210002508‍
    125451.5Galv0,9mm1,288210002513‍
    140451.5Galv0,9mm1,188210002518‍
    150451.5Galv0,9mm1,558210002523‍
    160451.5Galv0,9mm1,558210002528‍
    180451.5Galv0,9mm1,988210002533‍
    200451.5Galv0,9mm3,058210002538‍
    225451.5Galv0,9mm3,358210002543‍
    250451.5Galv0,9mm4,028210002548‍
    300451.5Galv0,9mm5,508210002553‍
    315451.5Galv0,9mm5,638210002558‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-45deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia