Publicar produtos
FB 45 Degree Segmented Bend

FB 45 Degree Segmented Bend

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. Esta curva segmentada FB de 45° é facilmente conectada a outros componentes do duto usando clipes FB que podem ser fixados em torno da borda plana de 6 mm em cada extremidade.

As Curvas FB também estão disponíveis em ângulos de 90°, 60°, 30° e 15°.

- Construção em aço galvanizado com espessura de aço 0,9 mm
- Raio = 1,5 x D
- Disponível nos tamanhos Ø 350 - 1000mm, veja os números dos artigos abaixo

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processo em uma ampla variedade de indústrias.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curva Seg Galv 0,9mm 900FB 45Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,9mm3,358210002965‍
    400451.5Galv0,9mm4,118210002970‍
    450451.5Galv0,9mm5,598210002975‍
    500451.5Galv0,9mm6,958210002980‍
    550451.5Galv0,9mm9,048210002985‍
    600451.5Galv0,9mm9,918210002990‍
    630451.5Galv0,9mm10,118210002995‍
    650451.5Galv0,9mm10,318210003000‍
    700451.5Galv0,9mm11,378210003005‍
    750451.5Galv0,9mm11,678210003010‍
    800451.5Galv0,9mm12,968210003015‍
    850451.5Galv0,9mm13,768210003020‍
    900451.5Galv0,9mm14,568210003025‍
    950451.5Galv0,9mm15,378210003030‍
    1000451.5Galv0,9mm0,408210003035‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-45deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia