Publicar produtos
QFS Pressed Bend, 45 Degree

QFS Pressed Bend, 45 Degree

Traduzido por Google,

Os dutos selados QF oferecem uma gama completa de diâmetros e acessórios para instalações profissionais fáceis de consertar.
• Fabricados em aço galvanizado ou aço inoxidável com costuras soldadas a laser, que possuem superfícies internas mais lisas e proporcionam maior resistência a vazamentos, os dutos Nordfab oferecem uma solução imbatível para todas as tarefas gerais de extração de pó.
• O clipe Quick-Fit™ apresenta uma junta de vedação de dimensões generosas, mantida firmemente no lugar por uma ação de fixação positiva sobre o centro sobre os colares enrolados nas extremidades do duto a serem unidas. Para maior segurança, um pino de travamento pode ser inserido.
• Todas as curvas, ramificações, redutores e outros itens com juntas ou colares são calafetados com epóxi. E ao unir os dutos, uma junta de nitrila adicional é colocada entre as peças para evitar vazamentos.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curvatura Prensada QFS Galv 0,9mm 125QF 45Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm0,28210000236‍
    100451.5Galv0,9mm0,38210000241‍
    125451.5Galv0,9mm0,48210000246‍
    140451.5Galv0,9mm0,48210000251‍
    150451.5Galv0,9mm0,58210000256‍
    160451.5Galv0,9mm0,68210000261‍
    180451.5Galv0,9mm0,98210000266‍
    200451.5Galv0,9mm1,08210000271‍
    224451.5Galv0,9mm1,68210000276‍
    250451.5Galv0,9mm1,68210000281‍
    300451.5Galv0,9mm2,38210000286‍
    315451.5Galv0,9mm2,48210000291‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-45deg-qfs-pressed-bend
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia