Publicar produtos
Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Traduzido por Google,

O duto Nordfab FB apresenta uma borda plana nas extremidades de conexão. Esta curva prensada FB 60° é conectada a outros componentes do duto usando flanges tipo FLI retidos pela borda plana em cada extremidade. Os flanges soltos permitem a rotação para facilitar a instalação.

As Curvas FB também estão disponíveis em ângulos de 90°, 45°, 30° e 15°.

- Construção em aço galvanizado com espessura de aço 0,9 mm
- Raio = 1,5 x D
- Disponível nos tamanhos Ø 80-315 mm, consulte os números dos artigos abaixo

O sistema de dutos FB é usado em sistemas de coleta de pó/ventilação de processos em uma ampla variedade de indústrias.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curvatura Prensada Galv 0,9mm 125FLI 60Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm1,138210002499‍
    100601.5Galv0,9mm1,238210002504‍
    120601.5Galv0,9mm1,468210002509‍
    125601.5Galv0,9mm1,468210002514‍
    140601.5Galv0,9mm1,428210002519‍
    150601.5Galv0,9mm1,838210002524‍
    160601.5Galv0,9mm2,098210002529‍
    180601.5Galv0,9mm2,228210002534‍
    200601.5Galv0,9mm3,478210002539‍
    225601.5Galv0,9mm4,008210002544‍
    250601.5Galv0,9mm4,538210002549‍
    300601.5Galv0,9mm6,008210002554‍
    315601.5Galv0,9mm6,398210002559‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-60deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia