Publicar produtos
QFS Pressed Bend, 90 Degree

QFS Pressed Bend, 90 Degree

Traduzido por Google,

Os dutos selados QF oferecem uma gama completa de diâmetros e acessórios para instalações profissionais fáceis de consertar.
• Fabricados em aço galvanizado ou aço inoxidável com costuras soldadas a laser, que possuem superfícies internas mais lisas e proporcionam maior resistência a vazamentos, os dutos Nordfab oferecem uma solução imbatível para todas as tarefas gerais de extração de pó.
• O clipe Quick-Fit™ apresenta uma junta de vedação de dimensões generosas, mantida firmemente no lugar por uma ação de fixação positiva sobre o centro sobre os colares enrolados nas extremidades do duto a serem unidas. Para maior segurança, um pino de travamento pode ser inserido.
• Todas as curvas, ramificações, redutores e outros itens com juntas ou colares são calafetados com epóxi. E ao unir os dutos, uma junta de nitrila adicional é colocada entre as peças para evitar vazamentos.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Curvatura Prensada QFS Galv 0,9mm 125QF 90Deg R=1,5

Especificação
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm0,48210000238‍
    100901.5Galv0,9mm0,58210000243‍
    125901.5Galv0,9mm0,88210000248‍
    140901.5Galv0,9mm0,98210000253‍
    150901.5Galv0,9mm1,18210000258‍
    160901.5Galv0,9mm1,28210000263‍
    180901.5Galv0,9mm1,68210000268‍
    200901.5Galv0,9mm1,98210000273‍
    224901.5Galv0,9mm2,48210000278‍
    250901.5Galv0,9mm3,08210000283‍
    300901.5Galv0,9mm3,28210000288‍
    315901.5Galv0,9mm5,08210000293‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-90deg-qfs-pressed-bends
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosBends
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia