Publicar produtos
RGBL Automatic Diverter Valve

RGBL Automatic Diverter Valve

Traduzido por Google,

Projetados para mudanças rápidas entre dois fluxos e ideais para transportar partículas de poeira, nossos desviadores atendem à diretiva de máquinas da UE (98/37/EC) e, como padrão, são fabricados em aço macio pintado de 2 e 3 mm.

Operação
• O amortecedor deve ser conectado a ar comprimido limpo e seco
• Pressão normal de trabalho: 0,6 MPa (6 bar)
• Pressão máxima: 1,0 MPa (10 bar)
• Temperatura. faixa: 80° C (ar seco 20° C)

Terminar
• RAL5010 azul

EXEMPLO DE PEDIDO:
Desviador Y RGBL Automático MS 2 e 3mm 150QF/FB 60Deg RAL 5010

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33018,928210000856‍
    150Mild Steel2 and 3mm45522,428210000858‍
    160Mild Steel2 and 3mm45522,428210000859‍
    180Mild Steel2 and 3mm52522,428210000860‍
    200Mild Steel2 and 3mm52522,428210000861‍
    250Mild Steel2 and 3mm82030,58210000863‍
    300Mild Steel2 and 3mm90036,68210000864‍
    350Mild Steel2 and 3mm88043,928210000866‍
    400Mild Steel2 and 3mm93050,28210000867‍
    450Mild Steel2 and 3mm96551,28210000868‍
    500Mild Steel2 and 3mm104052,28210000869‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-fb-rgbl-automatic-diverter-valve
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de produtosDiverter Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMild Steel
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia