Publicar produtos
FLI Weather Cowl

FLI Weather Cowl

Traduzido por Google,

Duto de ventilação de processo Weather Cowl. Ø100 - 710 mm, construção em aço galvanizado.

A Nordfab oferece vários acessórios para nosso sistema de dutos flangeados. Todos os componentes vêm com flanges FLI / FLN pré-perfurados e soltos em cada extremidade para facilitar o alinhamento e a conexão com outros componentes de dutos durante a instalação. Os dutos flangeados da Nordfab são normalmente usados ​​para diâmetros maiores e usados ​​em sistemas de ventilação industrial de alta pressão, onde conexões herméticas são essenciais.

Flange tipo FLI
Construção em aço galvanizado
Disponível nos tamanhos Ø 125-750 com espessura de aço de 0,90 mm e Ø 800-1000 com espessura de 1,25 mm

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    125Galv0,902,58210003635‍
    140Galv0,902,648210003636‍
    150Galv0,902,748210003637‍
    160Galv0,902,838210003638‍
    180Galv0,903,028210003639‍
    200Galv0,903,228210003640‍
    225Galv0,903,488210003641‍
    250Galv0,903,748210003642‍
    300Galv0,904,278210003643‍
    315Galv0,904,478210003644‍
    350Galv0,904,898210003645‍
    400Galv0,905,518210003646‍
    450Galv0,906,188210003647‍
    500Galv0,906,888210003648‍
    550Galv0,907,618210003649‍
    600Galv0,908,388210003650‍
    630Galv0,908,878210003651‍
    650Galv0,909,188210003652‍
    700Galv0,9010,038210003653‍
    750Galv0,9010,918210003654‍
    800Galv1,2511,828210003655‍
    850Galv1,2512,768210003656‍
    900Galv1,2513,748210003657‍
    950Galv1,2514,758210003658‍
    1000Galv1,2515,818210003634‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-flanged-weather-cowl-fli
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia