Publicar produtos
QF Duct L=2m

QF Duct L=2m

Traduzido por Google,

A Nordfab adicionou comprimentos de duto totalmente soldados a laser de 2 metros à nossa linha de produtos existente. O comprimento de 2 metros está disponível com diâmetros variando entre 80-400 mm, espessuras variando de 0,6-2,0 mm, e estará disponível em aço galvanizado, aço inoxidável, aço preto e alumínio. As soldas sólidas no tubo de duto Quick-Fit soldado (W) da Nordfab (Ø 80 mm – 400 mm) evitam vazamentos, economizando custos de energia. Diâmetros acima de 400 mm são fabricados com costura lockformed.

O duto mais rápido do mundo ficou ainda mais rápido

Os dutos Nordfab Quick-Fit economizam tempo e reduzem custos durante a instalação em sistemas de ventilação de processo/coleção de poeira. O duto de 2 metros proporciona uma forma mais eficiente de planejar dutos, utilizando menos peças e menos juntas. Por outras palavras, a conduta mais rápida do mundo tornou-se ainda mais rápida!

Fácil de instalar

As bordas enroladas Quick-Fit permitem conexões rápidas e fáceis com o clipe Quick-Fit ao instalar, estender ou desmontar trechos de dutos. O duto Quick-Fit pode ser facilmente reutilizado após a limpeza ou ao realocar máquinas durante mudanças no chão de fábrica.
Como instalar dutos Quick-Fit

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm20002.88240020381‍
    100Galv0,7mm20003.58240020384‍
    125Galv0,7mm20004.38240020387‍
    140Galv0,7mm20004.88240020390‍
    150Galv0,7mm20005.28240020393‍
    160Galv0,7mm20005.58240020396‍
    180Galv0,7mm20006.28240020399‍
    200Galv0,7mm20006.98240020402‍
    224Galv0,7mm20007.78240020405‍
    250Galv0,7mm20008.68240020408‍
    300Galv0,7mm200010.48240020411‍
    315Galv0,7mm200010.98240020414‍
    350Galv0,7mm200012.18240020417‍
    400Galv0,9mm200017.78240020420‍
    450Galv0,9mm2000208240020423‍
    500Galv0,9mm200022.28240020426‍
    560Galv0,9mm200024.88240020429‍
    630Galv0,9mm2000288240020432‍
    710Galv0,9mm200031.58240020435‍
    80304SS0,7mm20002.88240020721‍
    100304SS0,7mm20003.58240020724‍
    125304SS0,7mm20004.38240020727‍
    140304SS0,7mm20004.88240020730‍
    150304SS0,7mm20005.28240020733‍
    160304SS0,7mm20005.58240020736‍
    180304SS0,7mm20006.28240020739‍
    200304SS0,7mm20006.98240020742‍
    224304SS0,7mm20007.78240020745‍
    250304SS0,7mm20008.68240020748‍
    300304SS0,7mm200010.48240020751‍
    315304SS0,7mm200010.98240020754‍
    350304SS0,7mm200012.18240020757‍
    400304SS0,7mm200013.88240020760‍
    450304SS0,7mm200015.58240020763‍
    500304SS0,7mm200017.38240020766‍
    560304SS0,7mm200019.38240020769‍
    630304SS0,7mm200021.78240020772‍
    710304SS0,7mm200024.58240020775‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qf-duct-2-meter-length
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosDuct & Clips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioStainless steel 304
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia