Publicar produtos
QF Silencer w Baffle

QF Silencer w Baffle

Traduzido por Google,

Os dutos com clipe QF® e flangeados FL oferecem uma linha completa de diâmetros e acessórios para instalações profissionais fáceis de consertar.
Fabricado em aço galvanizado ou aço inoxidável com costuras soldadas a laser, que possuem superfícies internas mais lisas e proporcionam maior resistência a vazamentos,
Os dutos Nordfab® oferecem uma solução imbatível para todos
tarefas de extração de poeira de uso geral.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Silenciador c/Defletor Galv 450QF L=0,5m

Especificação
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    300Galv50011,558210001446‍
    300Galv200046,28210001447‍
    300Galv100023,18210003679‍
    315Galv200048,28210001449‍
    315Galv100024,18210003680‍
    315Galv50012,058210001448‍
    350Galv100025,768210003681‍
    350Galv50012,888210001450‍
    350Galv200051,528210001451‍
    400Galv100029,48210003682‍
    400Galv50014,78210001452‍
    400Galv200058,88210001453‍
    450Galv200065,68210001455‍
    450Galv100032,88210003683‍
    450Galv50016,48210001454‍
    500Galv200071,48210001457‍
    500Galv100035,78210003684‍
    500Galv50017,858210001456‍
    560Galv200077,58210001459‍
    560Galv100038,758210003685‍
    560Galv50019,388210001458‍
    630Galv50020,258210001460‍
    630Galv2000818210001461‍
    630Galv100040,58210003686‍
    710Galv200082,78210003687‍
    710Galv100041,358210001463‍
    710Galv50020,688210001462‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qf-silencer-with-baffle
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia