Publicar produtos
QFS Standard Branch, 30 Degree

QFS Standard Branch, 30 Degree

Traduzido por Google,

As ramificações QF, em uma linha de duto QF em um sistema de coleta de pó, são usadas para conectar saídas de máquinas ou outras linhas de dutos.
As ramificações padrão são 30º, Opcionais 45º.
Ao fazer o pedido, especifique ØA, ØB, ØC.

L = (ØB x 2 ) + 236
ØC deve ser menor ou igual a ØA
ØB deve ser menor ou igual a ØC
Use as fórmulas acima para determinar se um redutor é necessário em ØC.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Ramo Padrão QFS Galv 0,7mm 150QF 80QF 125QF 30Deg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qfs-branch-standard
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosBranches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia