Publicar produtos
QFS Clip Premium, Kit with Gasket

QFS Clip Premium, Kit with Gasket

Traduzido por Google,

Os clipes Nordfab Quick-Fit® permitem conexão rápida e fácil durante a instalação, bem como posterior remoção e reutilização de componentes QF. A junta interna garante uma junta estanque. Os clipes QFS são fornecidos com uma junta na extremidade do duto para minimizar ainda mais o vazamento.
Dados técnicos
• Polímero resistente a óleo de uso geral
• Funciona bem com muitas aplicações de óleo, água e fluido hidráulico
• Boa resistência ao rasgo
• Não deve ser usado com solventes como acetona, MEK, ozônio, hidrocarbonetos clorados e nitro hidrocarbonetos
• Conduz eletricidade
• Classificação:1. ASTM D-2000 M2BG510 A24 B34 EO14 EO34 EF11 EF21
• Faixa de temperatura: -34° C a +107°C / intermitente: +138° C

EXEMPLO DE PEDIDO:
Kit Clip P QFS Galv 315QF com junta

Especificação
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,118210000712‍
    100Galv0,128210000713‍
    125Galv0,148210000714‍
    140Galv0,158210000715‍
    150Galv0,198210000716‍
    160Galv0,248210000717‍
    180Galv0,278210000718‍
    200Galv0,288210000719‍
    224Galv0,38210000720‍
    250Galv0,328210000721‍
    300Galv0,598210000722‍
    315Galv0,638210000723‍
    350Galv0,698210000724‍
    400Galv0,728210000725‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qfs-clip-premium-kit-with-gasket
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosDuct & Clips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia