Publicar produtos
QFS Duct L=1 m

QFS Duct L=1 m

Traduzido por Google,

Os dutos Nordfab Quick-Fit® economizam tempo e reduzem custos durante a instalação em sistemas de ventilação de processo/coleção de poeira.
As bordas laminadas Quick-Fit em nosso duto permitem conexões rápidas e fáceis com o clipe QF ao instalar, estender ou desmontar trechos de duto.
O Duto QF pode ser reutilizado após a limpeza ou ao realocar máquinas durante mudanças no chão de fábrica.
As soldas sólidas no tubo de duto soldado (W) QF da Nordfab evitam vazamentos, economizando custos de energia.
Disponível em galvanizado ou 304SS

EXEMPLO DE PEDIDO:
Duto W Galv 0,7mm 125QF L=1m

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm10001,48240020379‍
    100Galv0,7mm10001,78240020382‍
    125Galv0,7mm10002,28240020385‍
    140Galv0,7mm10002,48240020388‍
    150Galv0,7mm10002,68240020391‍
    160Galv0,7mm10002,88240020394‍
    180Galv0,7mm10003,18240020397‍
    200Galv0,7mm10003,58240020400‍
    224Galv0,7mm10003,98240020403‍
    250Galv0,7mm10004,38240020406‍
    300Galv0,7mm10005,28240020409‍
    315Galv0,7mm10005,48240020412‍
    350Galv0,7mm100068240020415‍
    400Galv0,9mm10008,98240020418‍
    450Galv0,9mm1000108240020421‍
    500Galv0,9mm100011,18240020424‍
    560Galv0,9mm100012,48240020427‍
    630Galv0,9mm1000148240020430‍
    710Galv0,9mm100015,88240020433‍
    80304SS0,7mm10001,48240020719‍
    100304SS0,7mm10001,78240020722‍
    125304SS0,7mm10002,28240020725‍
    140304SS0,7mm10002,48240020728‍
    150304SS0,7mm10002,68240020731‍
    160304SS0,7mm10002,88240020734‍
    180304SS0,7mm10003,18240020737‍
    200304SS0,7mm10003,58240020740‍
    224304SS0,7mm10003,98240020743‍
    250304SS0,7mm10004,38240020746‍
    300304SS0,7mm10005,28240020749‍
    315304SS0,7mm10005,48240020752‍
    350304SS0,7mm100068240020755‍
    400304SS0,7mm10006,98240020758‍
    450304SS0,7mm10007,88240020761‍
    500304SS0,7mm10008,68240020764‍
    560304SS0,7mm10009,78240020767‍
    630304SS0,7mm100010,98240020770‍
    710304SS0,7mm100012,38240020773‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qfs-duct-l-1m
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosDuct & Clips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioStainless steel 304
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia