Publicar produtos
QFS Gas Damper BRNE

QFS Gas Damper BRNE

Traduzido por Google,

O amortecedor de gás QFS foi projetado para desligar após a detecção de chamas ou fumaça no coletor, para evitar explosões a montante.

Área de uso
• Para áreas seguras ou potencialmente explosivas
• Máx. pressão operacional ±10 kPa
• Temperatura máxima +200°
• II 2GD IIC T6 de acordo com a diretiva ATEX 2014/34/EU

EXEMPLO DE PEDIDO:
Amortecedor de temperatura e gás 316SS 160QFS Atuador 24VDC-230VAC BRNE

Especificação
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160316SS6,98210005184‍
    200316SS9,58210005185‍
    250316SS10,68210005186‍
    315316SS18,28210005187‍
    400316SS20,88210005188‍
    500316SS23,48210005189‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qfs-gas-damper-brne
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosDampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 316
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia