Publicar produtos
QFS Machine Adapter Expanded

QFS Machine Adapter Expanded

Traduzido por Google,

Permite a conexão rápida de dutos QFS às portas da máquina.

Duto selado Nordfab QFS
• Os dutos selados QF oferecem uma gama completa de diâmetros e acessórios para instalações profissionais fáceis de consertar.
• Fabricados em aço galvanizado ou aço inoxidável com costuras soldadas a laser, que possuem superfícies internas mais lisas e proporcionam maior resistência a vazamentos, os dutos Nordfab oferecem uma solução imbatível para todas as tarefas gerais de extração de poeira.
• O clipe Quick-Fit™ apresenta uma junta de vedação de dimensões generosas, mantida firmemente no lugar por uma ação de fixação positiva sobre o centro sobre os colares enrolados nas extremidades do duto a serem unidas. Para maior segurança, um pino de travamento pode ser inserido.
• Todas as curvas, ramificações, redutores e outros itens com juntas ou colares são calafetados com epóxi. E ao unir os dutos, uma junta de nitrila adicional é colocada entre as peças para evitar vazamentos.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Máquina Adaptadora Expandida QFS Galv 0,7mm 125QF L=130mm

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm1300,258210000038‍
    100Galv0,7mm1300,38210000039‍
    125Galv0,7mm1300,388210000040‍
    140Galv0,7mm1300,438210000041‍
    150Galv0,7mm1300,458210000042‍
    160Galv0,7mm1300,488210000043‍
    180Galv0,7mm1300,588210000044‍
    200Galv0,7mm1300,638210000045‍
    224Galv0,7mm1300,78210000046‍
    250Galv0,7mm1300,88210000047‍
    300Galv0,7mm1300,988210000048‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qfs-machine-adapter-expanded
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosAdapters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia