Publicar produtos
QFS Ventilation Adapter

QFS Ventilation Adapter

Traduzido por Google,

O adaptador de ventilação QFS da Nordfab permite a conexão rápida do duto QFS às conexões de ventilação espiro.

EXEMPLO DE PEDIDO:
Adaptador Ventilação QFS Galv 0,7mm 180QF 180SP

Especificação
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,168210000125‍
    100Galv0,7mm0,228210000126‍
    125Galv0,7mm0,268210000127‍
    140Galv0,7mm0,308210000128‍
    150Galv0,7mm0,328210000129‍
    160Galv0,7mm0,348210000130‍
    180Galv0,7mm0,388210000131‍
    200Galv0,7mm0,428210000132‍
    224Galv0,7mm0,488210000133‍
    250Galv0,7mm0,548210000134‍
    300Galv0,7mm0,648210000135‍
    315Galv0,7mm0,668210000136‍
    350Galv0,7mm0,748210000137‍
    400Galv0,9mm1,088210000138‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-qfs-ventilation-adapter
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de produtosAdapters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia