Publicar produtos
Flanged Tubed Elbow

Flanged Tubed Elbow

Traduzido por Google,

Cotovelos tubulares flangeados permitem a mudança da direção do fluxo de ar em uma linha de dutos de coleta de pó. Flanges angulares são fixados frouxamente e fixados por meio de um lábio de Vanstone.

Os cotovelos tubulares são direcionais para o fluxo de ar (colar na parte externa do tubo para saída e colar na parte interna do tubo para entrada).

Cotovelos tubulares, também chamados de curvas tubulares, estão disponíveis em 90°, 60°, 45° e 30° com raio de 1,5 e raio longo de 2,5.

  • Disponível em galvanizado e 304SS (números dos itens mostrados abaixo)
  • Disponível com outros estilos de extremidade. Especifique a direção se estiver encomendando estilos de extremidade mistos.

Entre em contato com a Nordfab ou seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.

Saiba mais sobre os benefícios e a disponibilidade de dutos de bitola pesada da Nordfab

Especificação
  • ø A inAngle degreeCenter line radiusMaterialThicknessWeight (lbs)Legacy Item No.Item No.
    3901.5Galv16ga4.93814-0390-104500‍8010007403‍
    3601.5Galv16ga4.93814-0360-104500‍8010007402‍
    3451.5Galv16ga4.93814-0345-104500‍8010007401‍
    3301.5Galv16ga4.93814-0330-104500‍8010007400‍
    4901.5Galv16ga6.73814-0490-106000‍8010007407‍
    4601.5Galv16ga6.73814-0460-106000‍8010007406‍
    4451.5Galv16ga6.73814-0445-106000‍8010007405‍
    4301.5Galv16ga6.73814-0430-106000‍8010007404‍
    5901.5Galv14ga9.763814-0590-107500‍8010007411‍
    5601.5Galv14ga9.763814-0560-107500‍8010007410‍
    5451.5Galv14ga9.763814-0545-107500‍8010007409‍
    5301.5Galv14ga9.763814-0530-107500‍8010007408‍
    6901.5Galv14ga13.013814-0690-109000‍8010007415‍
    6601.5Galv14ga13.013814-0660-109000‍8010007414‍
    6451.5Galv14ga13.013814-0645-109000‍8010007413‍
    6301.5Galv14ga13.013814-0630-109000‍8010007412‍
    8901.5Galv14ga18.83814-0890-112000‍8010007419‍
    8601.5Galv14ga18.83814-0860-112000‍8010007418‍
    8451.5Galv14ga18.83814-0845-112000‍8010007417‍
    8301.5Galv14ga18.83814-0830-112000‍8010007416‍
    3901.5304SS14ga6.43814-0390-204500‍8010007443‍
    3601.5304SS14ga6.43814-0360-204500‍8010007442‍
    3451.5304SS14ga6.43814-0345-204500‍8010007441‍
    3301.5304SS14ga6.43814-0330-204500‍8010007440‍
    4901.5304SS14ga8.73814-0490-206000‍8010007447‍
    4601.5304SS14ga8.73814-0460-206000‍8010007446‍
    4451.5304SS14ga8.73814-0445-206000‍8010007445‍
    4301.5304SS14ga8.73814-0430-206000‍8010007444‍
    5901.5304SS14ga13.713814-0590-207500‍8010007451‍
    5601.5304SS14ga13.713814-0560-207500‍8010007450‍
    5451.5304SS14ga13.613814-0545-207500‍8010007449‍
    5301.5304SS14ga13.613814-0530-207500‍8010007448‍
    6901.5304SS14ga17.513814-0690-209000‍8010007455‍
    6601.5304SS14ga17.513814-0660-209000‍8010007454‍
    6451.5304SS14ga17.513814-0645-209000‍8010007453‍
    6301.5304SS14ga17.513814-0630-209000‍8010007452‍
    8901.5304SS14ga28.83814-0890-212000‍8010007459‍
    8601.5304SS14ga28.83814-0860-212000‍8010007458‍
    8451.5304SS14ga28.83814-0845-212000‍8010007457‍
    8301.5304SS14ga28.83814-0830-212000‍8010007456‍
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflanged-tubed-elbow
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de produtosElbows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioStainless steel 304
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Mexico
Panama
Puerto Rico
United States