A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.
Nossos cotovelos de raio longo flangeados (curvas) permitem a mudança da direção do fluxo de ar em uma linha de dutos de coleta de pó. Os cotovelos são padrão com extremidades de flange angular (ANGFL). Os flanges angulares são fixados frouxamente e retidos por meio de um lábio vanstone.
Todos os cotovelos Nordfab® estão disponíveis em curvas de 90°, 60°, 45° e 30°.
Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |