Publicar produtos
QF Double Branch 14ga 30°
QF Double Branch 14ga 30°

    QF Double Branch 14ga 30°

    Traduzido por Google,

    A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.

    Os ramais duplos Quick-Fit® são padrão com extremidades enroladas QF®, permitindo conexões rápidas com outros dutos QF.

    A construção de material de calibre 14 acrescenta durabilidade extra e as costuras soldadas sólidas eliminam vazamentos. A eliminação de vazamentos de ar torna o sistema de coleta de pó mais eficiente, proporcionando economia em custos de energia.

    • Ao fazer o pedido, especifique o material; bitola (se não for padrão); dimensões A, B, C e D; estilos de extremidade se não forem todos QF; e ângulo (padrão 30° mostrado abaixo, opcional 45°).
    • (A - C) ≥ (CB) e (C) ≥ (D). Use a fórmula acima para determinar se um redutor é necessário em C ou D.
    • Comprimento = CX 2 + 9"
    • Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 72", e outros vários tipos de extremidades
    • Disponível com ângulo de 45°
    • Outros calibres disponíveis incluem os padrões 22 e 20, 18, 16, 12 e 10

    Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com configurações de ramificação não mostradas abaixo, tamanhos maiores e opções de material/bitola.

    O Quick-Fit tem sido usado em uma ampla variedade de aplicações, onde quer que seja necessária coleta de pó ou transferência de partículas finas. O Quick-Fit economiza tempo e dinheiro na instalação, é fácil de limpar, é adaptável a dutos existentes e é facilmente reutilizado durante reconfigurações de chão de fábrica. Saiba mais sobre por que o Quick-Fit pode ser a melhor solução para você.

    Especificação
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaus-qf-double-branch-14-gauge-30-degree
      • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • Grupo de produtosBranches
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-05-08
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço galvanizado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
      • Classificação IFCElemento de Duto
      • Código ETIMEG015540
      • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
      • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
      • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
      • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
      • Número OmniClass23-33 49 00
      • Título OmniclassHVAC Ductwork