A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.
Os cotovelos Quick-Fit ® calibre 14 têm extremidades enroladas para uso com grampos Quick-Fit, permitindo rápida montagem/desmontagem e realocação. Saiba mais sobre as vantagens da tubulação Quick-Fit.
Disponível em 90°, 60°, 45° e 30° com um raio de 2,5. Outros CLRs disponíveis mediante solicitação. Cotovelos padrão de raio 1,5 14ga também estão disponíveis.
Todos os cotovelos de calibre 14 são fornecidos em construção soldada sólida, proporcionando uma costura sem vazamentos. A eliminação de vazamentos de ar melhora a eficiência do sistema de coleta de pó, proporcionando economia de custos de energia.
Como os cotovelos são um componente de dutos que normalmente sofre maior desgaste do que outros componentes, os cotovelos de calibre 14, calibre 12 e calibre 10 são uma excelente alternativa para cotovelos de serviço padrão que podem exigir substituição frequente.
Este é um cotovelo direcional fornecido com uma seta para indicar a direção do fluxo.
Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/bitola.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Mexico |
Panama |
Puerto Rico |
United States |