Publicar produtos
QF SD Automatic Diverter Valve

QF SD Automatic Diverter Valve

Traduzido por Google,

A Nordfab fabrica dutos para uso em sistemas de coleta de poeira, névoa e fumaça.

Nosso desviador Standard-Duty (SD) é um desviador de ar leve que não sacrifica a potência. Ele exaure o ar somente de máquinas industriais enquanto está operando, o que aumenta a sucção em todos os outros pontos do sistema e reduz a quantidade de ar aquecido ou resfriado exaurido da área de trabalho, economizando em custos de ventilação.

Construído para anos de uso contínuo nas condições mais exigentes, nosso SD Auto Diverter tem garantia de um ano. A unidade padrão é uma construção resistente de aço galvanizado 14ga ou 304SS com costuras aparafusadas (opcional 316SS ou aço carbono). Rolamentos de flange resistentes e vedação de borracha na porta de aço 14ga. A vedação de borracha é um composto de polímero de 1/4” de espessura #AB-3205. As válvulas de desvio automático têm cilindros magnéticos simples com corpo galvanizado ou SS e haste de aço. O solenóide tem invólucro de plástico.

  • Mínimo 75 psi.
  • Somente ângulo de 45º.
  • Disponível com extremidades flangeadas em diâmetros de até 13", e outros vários tipos de extremidades

Entre em contato com a Nordfab ou com seu revendedor Nordfab local para obter assistência com tamanhos maiores e opções de material/tipo de extremidade.

Especificação
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaus-qf-sd-automatic-diverter-valve
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de produtosDiverter Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioStainless steel 304
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dust Collection
    • Classificação IFCElemento de Duto
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Mexico
    Panama
    Puerto Rico
    United States